??
Selección de modelo CAD
K1659.5161X60
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1659 - Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
Lista de materiales
K1659.5161X60
BESTKIPP
Referencia
K1659.5161X60
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie cuerpo de base
seidenmatt
FARBE
Cuerpo de base
negro RAL 9005
GR
Tamaño
5
X
Rosca exterior
M 16
D
Diámetro
23.0 mm
D1
Diámetro
31.0 mm
D2
Diámetro
32.0 mm
H
Altura
49.0 mm
H1
Altura
12.0 mm
H2
Altura
31.5 mm
H3
Altura
73.0 mm
H4
Altura
77.5 mm
A
Longitud
110 mm
A1
Longitud
126.0 mm
B
Anchura
15.0 mm
L
Longitud
60 mm
ZZ
Número de dientes
26
GEW
Poids
0.4230 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245527694
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions